Julkaise tuotteesi
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of concrete elements

Tekniset tiedot
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-09-30
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Suojapinnoitteet