Julkaise tuotteesi
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • TuoteperheBoilers & Water Heaters
  • TuoteryhmäStorage Tanks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-01-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusSäiliö
  • OmniClass-numero23-27 29 19
  • OmniClass-nimikeTanks