Julkaise tuotteesi
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
    Record

    Sliding Door Thermcord3-D-TSA

    Wall Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteThermcord3-D-TSA_SlidingDoor-01
    • TuoteperheSliding Door
    • Tuoteryhmäby Record
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Lasitetut
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania