Yksilöity viite: | redbuilt-parallel-redl_redw |
---|---|
Brändi: | RedBuilt |
Tuoteperhe: | Construction |
Tuoteryhmä: | Wood Trusses |
Julkaisupäivä: | 2018-10-17 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
Tuotteen url: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/redbuilt/product/redbuilt-parallel-redl_redw
Materiaali pääasiassa: | Wood |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Steel |
Suunniteltu: | United States |
Valmistettu: | United States |
BIMobject-luokka: | Rakentaminen - Kehykset ja ristikkorakenteet |
---|---|
UNSPSC-nimi: | Wood trusses |
UNSPSC-koodi: | 30103606 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L3523 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Trusses |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
KaikkiLuokat Numero: | 23-13 35 19 13 17 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Wood Trusses |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | MSR Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | MSR Lumber |
BIMobject®