Julkaise tuotteesi
Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 300
Reece

Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 300

Dura Industrial butterfly valves are suitable for non-potable water mechanical applications such as Industrial, Mining and HVAC. The Dura Industrial butterfly valve is a soft sealing valve for installation with mating flanges in accordance with AS 2129 Table E. Engineered for long-term, maintenance-free performance. Ductile Iron with EPDM liner and stainless steel disc. Epoxy coating to provide corrosion resistance.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1103469
  • TuoteperheDura
  • TuoteryhmäIndustrial
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuctile Iron
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit

Alueellinen saatavuus

Oseania
Australia