Julkaise tuotteesi
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
    Reece

    Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White

    With a stunning finish in ABS plastic, the Hideaway+ Rectangle Push Plate features invisible fixing points and a chrome button trim. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate. Hideaway gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1806194
    • TuoteperheHideaway
    • Tuoteryhmä+
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)152
    • Leveys (mm)236
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Oseania