Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Reece
Seuraa
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
2259618
Tuoteperhe
Milli
Tuoteryhmä
Inox
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-05-25
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
120
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.reece.com.au/product/-2259618
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Nettopaino (kg)
1.9
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
Alueellinen saatavuus
Oseania
Australia
Uusi-Seelanti
Samankaltaisia tuotteita
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Lataa
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Lataa
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Lataa
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Lataa
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Lataa
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Lataa