Julkaise tuotteesi
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel

    Designed and engineered for the most demanding commercial applications, the Wolfen Paper Towel Dispenser is easy to use and made to last. Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, every element is seamlessly integrated to perform in the environment it will operate in. Made from 304 grade stainless steel, NZS 4121 compliant, and with an industry leading 5-year warranty, Wolfen delivers total peace of mind.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2263886
    • TuoteperheWolfen
    • TuoteryhmäWolfen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)345
    • Leveys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia
    Uusi-Seelanti