Julkaise tuotteesi
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
    Reece

    ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror

    Crafted by Zuster, an Australian designer and manufacturer synonymous with high-quality bespoke furniture, the ISSY Z8 Butterfly is defined by cleverly integrated luxuries. The ISSY Z8 Butterfly Mirror is made of the finest American Oak timber and copper-free mirror - a beautiful addition to your bathroom. The Z8 Butterfly Mirror can also be customised, allowing you to achieve your ultimate designer look.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2321779
    • TuoteperheISSY
    • TuoteryhmäZ8 Butterfly
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)930
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit

    Alueellinen saatavuus

    Oseania