Julkaise tuotteesi
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Tougher than coconuts, the Memo Hugo range of sinks can be chosen with complete confidence. With the Memo Hugo Double Left or Right Hand Bowl Sink and drainer, you've got it all, providing unlimited versatility for juggling all common kitchen tasks. Made from quality 304 Grade Stainless Steel, Hugo is as strong as he is versatile offering both inset and undermount installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2403003
    • TuoteperheMemo
    • TuoteryhmäHugo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)228
    • Leveys (mm)1274
    • Syvyys (mm)484
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat

    Alueellinen saatavuus

    Oseania