Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
reece/products/b4811028-3b3e-4512-8c2d-949837aa81a7
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Reece
Seuraa
Base Semi Recessed Basin 1 Taphole 500mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 500mm Semi Recessed Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9500791
Tuoteperhe
Base
Tuoteryhmä
Base
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-03-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
200
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
430
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.reece.com.au/product/-9500791
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Toissijainen materiaali
Kromi
Nettopaino (kg)
14
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
Alueellinen saatavuus
Oseania
Australia
Samankaltaisia tuotteita
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa