Julkaise tuotteesi
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications, Base products provide practical and affordable solutions for your bathroom. The Base Small Vanity Basin is available in 1 or 3 taphole and measures 540mm x 435mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9503280
    • TuoteperheBase
    • TuoteryhmäBase
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)445
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia
    Uusi-Seelanti