Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
reece/products/b920c344-c1bf-4475-a306-82c35a08c67b
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Reece
Seuraa
Base Compact Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Compact Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9504720
Tuoteperhe
Base
Tuoteryhmä
Base
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-03-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
870
Leveys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.reece.com.au/product/-9504720
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
Alueellinen saatavuus
Oseania
Australia
Samankaltaisia tuotteita
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Lataa
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
Lataa
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
Lataa
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Lataa