Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
reece/products/d32c74bf-d6fb-4916-84f4-93e3bef23290
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkut
GROHE Rainshower F-Series Ceiling Mounted Shower Head 254mm Chrome (2 Star)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Reece
Seuraa
GROHE Rainshower F-Series Ceiling Mounted Shower Head 254mm Chrome (2 Star)
The GROHE 254mm F-Series Ceiling Mounted Shower features GROHE DreamSpray technology for a luxurious full spray and unbeatable showering enjoyment, while SpeedClean shower nozzles prevent the build-up of limescale.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9506716
Tuoteperhe
GROHE
Tuoteryhmä
F-Series
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-05-24
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.reece.com.au/product/-9506716
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Metalli
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkut
Alueellinen saatavuus
Oseania
Australia
Samankaltaisia tuotteita
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Lataa
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Lataa
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Lataa
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Lataa
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Lataa