Julkaise tuotteesi
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Wall Hand Basin 500x420mm with Brackets Centre 1 Taphole Stainless Steel

    Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, the Wolfen Wall Hand Basin is easy to use and built to last. Made from 304 grade stainless steel and offering an industry leading 5-year warranty, the Hand Basin is designed and engineered for the most demanding commercial applications. Combining strength, precision, and reliability, Wolfen delivers total peace of mind. That's the Wolfen difference.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9509887
    • TuoteperheWolfen
    • TuoteryhmäWolfen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-30
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia
    Uusi-Seelanti