Julkaise tuotteesi
Regency® City Series™ Chicago Corner 40RE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40RE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40RE Gas Fireplace

    2-Sided Corner Gas Fireplace

    The Regency City Series Chicago corner two sided gas fireplace allows you to have design flexibility creating multiple views from either side of the room.

    CC40RE Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    • Natural Gas or Propane
    • Proflame II remote control (included)
    • Available as Direct Vent or Power Vent
    Tekniset tiedot
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechicago-corner-40re-gas-fireplace
    • TuoteperheFireplaces
    • TuoteryhmäCorner Gas Fireplace
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiSpace heaters
    • UNSPSC-koodi40101819
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
    • OmniClass-numero23-19 17 15
    • OmniClass-nimikeGas Fireplace
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka