Julkaise tuotteesi
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Cyled is a surface mounting LED fixture with a simple, elegant design and IP44 protection rating. Its pure cylindrical shape makes it perfect for any architectonic context. Cyled, with its IOS technology, allows you to choose the width of the beam in relation to your needs, and is particularly suited for interiors and exteriors (under gutters, projecting roofs, roofs) in offices, airports, hotels and residential settings. CyLED is a member of the system of fixtures which also includes the Miled recessed downlight.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecyled
    • TuoteperheSurface mounted projector
    • TuoteryhmäCyled
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)2.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka