Julkaise tuotteesi
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal

    The elegant alternative to real glass. RAUVISIO crystal offers the same visual brilliance and beauty, balanced with exceptional performance and practicality. Where this innovative material really shines is in how easy it is to work with, requiring no specialist tools. Thanks to its antibacterial coating, RAUVISIO crystal meets the highest hygiene requirements.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRAUVISIO-crystal-RehauUK
    • TuoteperheREHAU Furniture Boards
    • TuoteryhmäRAUVISIO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)1300
    • Syvyys (mm)19
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Toissijainen materiaaliMDF-levy
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35
    • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
    • OmniClass-numero23-13 19 11 11
    • OmniClass-nimikeThin Sheets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa