Julkaise tuotteesi
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRAUVISIO-cube-RehauUK
    • TuoteperheREHAU Furniture Boards
    • TuoteryhmäRAUVISIO
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1220
    • Leveys (mm)2760
    • Syvyys (mm)19
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Toissijainen materiaaliMDF-levy
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35
    • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
    • OmniClass-numero23-13 19 11 11
    • OmniClass-nimikeThin Sheets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa