Julkaise tuotteesi
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • TuoteperheREHAU Furniture Boards
  • TuoteryhmäRAUVISIO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1300
  • Leveys (mm)2800
  • Syvyys (mm)19
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHPL laminate
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)58
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35
  • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
  • OmniClass-numero23-13 19 11 11
  • OmniClass-nimikeThin Sheets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa