Julkaise tuotteesi
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY
REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARALYA | DOORS | BALCONY

    The Aralya Design Series, with its glazing width of 62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Aralya design allows the implementation of all types of openings.

    Tekniset tiedot
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 164mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40dB
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class E7b
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARALYA_DOORS_BALCONY
    • TuoteperheREHAU | ARALYA
    • TuoteryhmäREHAU | ARALYA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-19
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Tilt and Turn Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiDoors and windows and glass
    • UNSPSC-koodi3017
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows