Julkaise tuotteesi
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY
REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY

    REHAU | NEFERIA | DOOR | BALCONY

    A new window technology
    - PVC and RFP materials for greater rigidity
    - 100% recyclable
    - Wings and frames of 70 mm
    - Protected openings and drains hidden
    - Up to 7 isolation chambers
    - 3 impact seals
    including at the level of glazing;
    - More light
    - 100% invisible drains
    - Equal amplification for light and dark shades;
    - Glazing from 14 to 44 mm

    Tekniset tiedot
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 180 mm

      overall depth:104 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,77 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 42dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class VA3
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNEFERIA_DOOR_BALCONY
    • TuoteperheREHAU | NEFERIA
    • TuoteryhmäREHAU | NEFERIA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-19
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Tilt and Turn Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiDoors and windows and glass
    • UNSPSC-koodi3017
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows