Julkaise tuotteesi
KD275, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
KD275, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    KD275, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Benefits & features

    Rehlko premium quality

    • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
    • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production-tested
    • The generator sets are designed in accordance to ISO8528-5 performance class G3 and accepts rated load in one step

    Rehlko premium performances

    Engines

    • Low fuel consumption thanks to a high technology common rail injection engine
    • A smaller footprint thanks to a high power density
    • Low temperature starting capability
    • Long maintenance interval

    Alternator

    • Provide industry leading motor starting capability
    • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
    • Built with a class H insulation and IP23

    Cooling

    • A flexible solution using an electrical driven radiator fan
    • High temperature and altitude product capacity available

    Control Panel

    • The Rehlko wide controller range provide the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

    Rehlko worldwide support

    • A standard three-year or 1000-hour limited warranty for standby applications.
    • A standard two-year or 8700-hour limited warranty for prime power applications.
    • A worldwide product support 
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRPS-50-KD0275-00
    • TuoteperheElectrical Generators, Single Units
    • TuoteryhmäDiesel Generator Sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1688
    • Leveys (mm)1346
    • Syvyys (mm)2970
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2160
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
    • IFC-luokitusSähkögeneraattori
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass-numero23-35 11 15 11
    • OmniClass-nimikeDiesel Generator Sets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Afganistan
    Algeria
    Amerikan Samoa
    Saint-Barthélemy
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Alankomaat
    Arabiemiirikunnat
    Angola
    Cooksaaret
    Saint-Martin
    Kolumbia
    Albania
    Armenia
    Benin
    Niue
    Sint Maarten
    Ranskan Guayana
    Andorra
    Azerbaidžan
    Botswana
    Ranskan Polynesia
    Belgia
    Bahrain
    Burkina Faso
    Samoa
    Bosnia ja Hertsegovina
    Bhutan
    Burundi
    Tokelau
    Bulgaria
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Djibouti
    Uusi-Kaledonia
    Espanja
    Brunei
    Egypti
    Wallis ja Futuna
    Gibraltar
    Georgia
    Eritrea
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
    Kap Verde
    Latvia
    Laos
    Kenia
    Liechtenstein
    Libanon
    Keski-Afrikan tasavalta
    Liettua
    Mongolia
    Komorit
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
    Mauritius
    Ruotsi
    Mayotte
    Saksa
    Mosambik
    San Marino
    Namibia
    Serbia
    Niger
    Slovakia
    Nigeria
    Slovenia
    Norsunluurannikko
    Suomi
    Päiväntasaajan Guinea
    Sveitsi
    Reunion
    Tanska
    Ruanda
    Tsekin tasavalta
    Saint Helena
    Ukraina
    Sambia
    Unkari
    São Tomé ja Príncipe
    Valko-Venäjä
    Senegal
    Venäjä
    Sierra Leone
    Viro
    Somalia
    Yhdistynyt kuningaskunta
    Sudan
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe