Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
rejdesign/products/4aa9ef2c-4f3d-40de-a1a0-48fd71fa66a8
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
Bamboo Quartet Electric Towel Rail
Saatavana Yhdysvallat
Rej Design
Seuraa
Bamboo Quartet Electric Towel Rail
Plug supplied, can also be installed with cord hidden
Coupling: left/right, top leg
On/Off switch at left/right end of top crossbar
Heat output: 60W/230V
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5280065
Tuoteperhe
Electric towel rails
Tuoteryhmä
Bamboo
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-06-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
665
Leveys (mm)
630
Syvyys (mm)
205
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rejdesign.fi/electric
Asennusohjeet
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-electrically-operated-towel-dryer.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kupari
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa