Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Saatavana Yhdysvallat
Rej Design
Seuraa
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5488240
Tuoteperhe
Water heated towel rails
Tuoteryhmä
Twig
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-06-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
70
Leveys (mm)
800
Syvyys (mm)
150
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rejdesign.fi/water
Asennusohjeet
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kupari
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa