Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Saatavana Yhdysvallat
Rej Design
Seuraa
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5488620
Tuoteperhe
Water heated towel rails
Tuoteryhmä
Retro
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-06-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
670
Leveys (mm)
570
Syvyys (mm)
207
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.rejdesign.fi/water
Asennusohjeet
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kupari
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa