Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
reliablelouvers/products/21da1747-1d7d-484f-993c-5c803815c592
Koti
Luokat
Ovet
Häikäisysuojat
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V WITH 267 FRAME
Saatavana Yhdysvallat
Reliable Louvers
Seuraa
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V WITH 267 FRAME
2.142" deep, horizontal chevron type blade used with unit ventilator application.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rd-00300-070
Tuoteperhe
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Tuoteryhmä
Wallbox Louvers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-19
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Häikäisysuojat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Lataa
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Lataa
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Lataa
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Lataa