Julkaise tuotteesi
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Linarte facade cladding is constructed from individual aluminium vertical profiles that are fitted with plastic clips on horizontal aluminium mullions. You can combine three different Linarte profiles to create a unique facade.

    Thanks to the high-quality finish, the profiles are also suitable for interior application. It is even possible to apply Linarte on curved facades.

    Linarte cladding profiles can be combined with Linarte LED modules and wooden inserts modules. 

    Tekniset tiedot
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLinarte
    • TuoteperheCladding
    • TuoteryhmäCladding
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • ETIM-koodiEG020350
    • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20
    • Uniclass 2015 -kuvausWall cladding systems
    • OmniClass-numero23-13 37 13
    • OmniClass-nimikeExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka