Julkaise tuotteesi
RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRES030001
  • TuoteperheHigh Pressure Laminate (HPL)
  • TuoteryhmäResopal HPL & Compact
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3050
  • Leveys (mm)1320
  • Syvyys (mm)0.8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka
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
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä