Julkaise tuotteesi
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Arkistoitu

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers a complete range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium windows. The system is available in a variety of aesthetic styles: Functional, Renaissance, Softline and Hidden Vent —to match your building style perfectly. The system’s limited built-in depth allows for application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. In addition, CS 59 can comply with the burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteReynaers_window_Concept_system_59
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäWindows Aluminium
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-11-19
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)59
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 11 17
    • OmniClass-nimikeWindow Frames
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows