Julkaise tuotteesi
Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large volume electric commercial water heaters save energy and are available in 150 to 2,500-gallon storage models

Features & Benefits
Large volume electric high power commercial water heaters are now available in 150 to 2,500-gallon storage – vertical round, vertical square and horizontal – with energy saving performance!

  • Glass lined steel tank
  • Incoloy™ heating elements
  • Internal fusing (above 120 amps)
  • Enamel finished galvanized steel jacket
  • Magnesium anodes
  • Immersion thermostat
  • Manual reset high limit
  • Full length hinged doors with key lock
  • Terminal block connections
  • ASME temperature and pressure relief valve
  • Channel iron skid base (except 150 & 200-gallon round models)
  • 180° F temperature operation
  • 125 PSI working pressure
  • Hand-hole sediment cleanout
  • Safety drain pan (square models)
  • Control voltage on/off switch with pilot light
Tekniset tiedot
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteevro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • TuoteperheWater Heaters
  • TuoteryhmäCommercial Electric
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • UNSPSC-nimiCommercial water heaters
  • UNSPSC-koodi40101826
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat