Julkaise tuotteesi
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

  • The RHCYA Series air handler features a modular design, allowing for easier transportation and installation, reducing labor costs and downtime during setup. Models are also compatible with MERV8 and MERV13 filters for enhanced building IAQ. Designed for use with matching RACY models only.
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz

 

  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Tekniset tiedot
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • TuoteperheCommercial Air Handler
  • TuoteryhmäRHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • OmniClass-numero23-33 25 00
  • OmniClass-nimikeAir Handling Units

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat