Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Koti
Luokat
Rakentaminen
Katto
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
RHEINZINK
Seuraa
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
RZK010067
Tuoteperhe
Textures
Tuoteryhmä
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-03-01
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Sinkki
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Katto
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Saksa
Samankaltaisia tuotteita
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Lataa
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Lataa
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Lataa
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Lataa
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Lataa