Julkaise tuotteesi
Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets
Rich Solar

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Features

  • Ideal for positioning solar panels at an angle on a rooftop.
  • Used on flat surface or roof.
  • Maximum tilt angles depend on the size of solar panels.
  • Easy of installation.
  • Aluminum alloy material.
  • Light weight.

As Featured on Amazon.com

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • TuoteperheSolar
  • TuoteryhmäMount Bracket
  • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
  • Julkaisupäivä2019-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Aurinko
  • UNSPSC-nimiPower sources
  • UNSPSC-koodi2610
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSolar Energy Collectors
  • OmniClass-numero23-19 25 11 19 15
  • OmniClass-nimikeSolar Panels