Julkaise tuotteesi
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
Aluminium door-window opening inside 1
    RIDORET

    Aluminium door-window opening inside 1

    The Groupe RIDORET innovative windows and doors are the ultimate choice for today’s environment. This range of windows, doors called EnR are characterized by the circulation of air in the glazing which allows the recovery of part of the heat losses. This results in the improvement of the thermal performances (Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K) as well as a high solar heat gain coefficient.
    Tekniset tiedot
    • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA21_PF1_EnRALU
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäPF1
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-12-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows