Yksilöity viite: | robertsgordon-vantageCTH3-straight |
---|---|
Brändi: | Roberts-Gordon LLC |
Tuoteperhe: | Fuel-Fired Heaters |
Tuoteryhmä: | VANTAGE® Modulating |
Julkaisupäivä: | 2018-10-11 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.
Tuotteen url: | http://www.robertsgordon.com/modulating-infrared-heater |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/134100NA-Vantage-M-IOS-Manual-RevP.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/CTH3SNA-RevL.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-vantagecth3-straight
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Aluminium |
Suunniteltu: | United States |
Valmistettu: | United States |
BIMobject-luokka: | LVI - Lämmittimet |
---|---|
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Radiant tube heaters |
NBS Reference Koodi: | 60-36-72 |
NBS Reference Kuvaus: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
KaikkiLuokat Numero: | 23-33 15 17 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
Nimi | Arvo |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas ; Propane |
Input | 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000 |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®