Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

AMERICA 630 Wall-hung basin

Yksilöity viite: 327491xx0
Brändi: Roca
Tuoteperhe: America
Tuoteryhmä: BASINS
Leveys (mm): 510
Korkeus (mm): 203
Syvyys (mm): 630
Julkaisupäivä: 2016-01-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Wall-hung vitreous china basin

Fixing kit: Included
Installation type: Wall-hung
Material: Vitreous china
Shape: Square
Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched

Optional:
337490..0 America Vitreous china full pedestal for basin


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wash Basin Systems
NBS Reference Koodi: 35-65-70-94
NBS Reference Kuvaus: Wash Basin Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nimi Arvo
Colour White
Height 203 mm
Length 630 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 510 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 630 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®