Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Yksilöity viite: 3279AGxxR
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Basins
Tuoteryhmä: Debba
Leveys (mm): 500
Korkeus (mm): 130
Syvyys (mm): 410
Julkaisupäivä: 2020-12-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Australia
Valmistettu: Australia
Nettopaino (kg): 13

BIMobject-luokka: Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-79
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Kuvaus: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Koodi: 31-79
NBS Reference Kuvaus: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
KaikkiLuokat Numero: 23-31 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures