Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

Yksilöity viite: 341990xx0
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Debba
Tuoteryhmä: Cisterns
Leveys (mm): 160
Korkeus (mm): 360
Syvyys (mm): 340
Julkaisupäivä: 2012-06-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC-säiliöt
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L72164
Uniclass 1.4 Kuvaus: WC cisterns
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wc Cisterns
NBS Reference Koodi: 35-93-90
NBS Reference Kuvaus: Wc Cisterns

BIMobject®