Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Yksilöity viite: 346577xx0
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Element
Tuoteryhmä: TOILETS
Leveys (mm): 550
Korkeus (mm): 410
Syvyys (mm): 370
Julkaisupäivä: 2016-01-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Materiaali pääasiassa: Vitreous china
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7216
Uniclass 1.4 Kuvaus: Toilets
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wc Systems
NBS Reference Koodi: 35-65-90-97
NBS Reference Kuvaus: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nimi Arvo
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

BIMobject®