Julkaise tuotteesi
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Arkistoitu

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite68020000
  • TuoteperheTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • TuoteryhmäMarble
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)5.5
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
  • UNSPSC-koodi301317
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES