Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

Yksilöity viite: 855976xxx
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Debba
Tuoteryhmä: COMPOUNDS
Leveys (mm): 460
Korkeus (mm): 720
Syvyys (mm): 1000
Julkaisupäivä: 2016-09-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Tämä tuote ei ole enää ladattavissa. Pyydä lisätietoja valmistajalta.
Unik (base unit with three drawers and basin)


Materiaali pääasiassa: Chipboard
Materiaali toissijaisesti: Vitreous china
Suunniteltu: Spain
Valmistettu:

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L8241
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Cabinets
NBS Reference Koodi: 35-75-08
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Cabinets

BIMobject®