Julkaise tuotteesi
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 / 5 tähteä4.6(32 arvostelua)
PRAGA 790 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Tekniset tiedot
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite870E10740
  • TuoteperheKitchen sinks
  • TuoteryhmäPraga
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)790
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures