Julkaise tuotteesi
BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink

4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)
2 bowl stainless steel sink
Tekniset tiedot
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite870N20790
  • TuoteperheKitchen sinks
  • TuoteryhmäBudapest
  • Julkaisupäivä2021-03-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)790
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures