Julkaise tuotteesi
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 / 5 tähteä4.3(8 arvostelua)
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite873101C01
  • TuoteperheKitchen sinks
  • TuoteryhmäGlasgow
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures