Julkaise tuotteesi
FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30
Roca
Arkistoitu

FABRIC Malla Fabric Blanco 25x30

Fabric-Tweed
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFCWT6HO011
  • TuoteperheTiles
  • TuoteryhmäFabric & Tweed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-04-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)8.7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1774
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
  • UNSPSC-koodi301317
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES