Julkaise tuotteesi
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    Arkistoitu

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFCWT6HO101
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäFabric & Tweed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)8.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1774
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
    • UNSPSC-koodi301317
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES