Julkaise tuotteesi
CLIFF Skirting Gris 10X60
Roca
Arkistoitu

CLIFF Skirting Gris 10X60

Skirting Gris
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFKXT6JC021
  • TuoteperheTiles
  • TuoteryhmäCliff
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)8.7
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC-koodi30131704
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_45_88_40
  • Uniclass 2015 -kuvausInternal wall tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 15 13
  • OmniClass-nimikeWall Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes