Julkaise tuotteesi
CLIFF Step Blanco 30X60
Roca
Arkistoitu

CLIFF Step Blanco 30X60

Step Blanco
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFKXT757011
  • TuoteperheTiles
  • TuoteryhmäCliff
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiTiles and flagstones
  • UNSPSC-koodi301317
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes