Yksilöity viite: | FL602E8011 |
---|---|
Brändi: | Roca |
Tuoteperhe: | WALL TILE |
Tuoteryhmä: | MARBLE LASSA |
Leveys (mm): | 1200 |
Korkeus (mm): | 7 |
Syvyys (mm): | 1200 |
Julkaisupäivä: | 2019-06-11 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Rakennusmateriaalit |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Tuotteen url: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Tekninen kuvaus: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/roca/product/fl602e8011
Materiaali pääasiassa: | Ceramics |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Brazil |
Valmistettu: | Brazil |
BIMobject-luokka: | Lattiat - Tiles |
---|---|
IFC-luokitus: | Floor |
UNSPSC-nimi: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC-koodi: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L5331 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Porcelain tiles |
NBS Reference Koodi: | 92-96 |
NBS Reference Kuvaus: | Wall And Floor Tiles |
KaikkiLuokat Numero: | 23-15 17 13 13 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®